Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bestelldaten

SAF und SAW Stehlagergehäuse werden normalerweise als komplette Sätze einschließlich Gehäuse, Dichtungen, Lager, Spannhülse (oder Mutter und Sicherungsblech) und einem Standard-Stabilisierungsring (Fixierungsring) geliefert. Ein vollständiges Stehlager wird durch eine Bezeichnung spezifiziert, die in folgenden Produkttabellen verfügbar ist:
Zusätzliche Eigenschaften können mit Vor- und Nachsetzzeichen spezifiziert werden. Wenn mehrere Nachsetzzeichen nötig sind, formulieren Sie sie in alphabetischer Reihenfolge.
Alle Einzelteile eines Stehlagers können auch einzeln geliefert werden. Bezeichnungen für die unterschiedlichen Teile sind in den Produkttabellen angegeben.
Optionale Komponenten sind in den Produkttabellen und in Tabelle 1 aufgeführt.

Bestellbeispiel

Eine Welle mit 4 3/16 inch Durchmesser soll durch zwei SAF-Gehäusesätze mit Pendelrollenlagern 22224 EK auf einer Spannhülse gelagert werden, mit einem Loslager am Wellenende und einem Festlager mit durchgehender Welle. Die Gehäuse sollen mit PosiTrac Plus Dichtungen abgedichtet werden.

Die folgenden Teile sollten bestellt werden: 

  • 1 Stehlager SAF 22524 TLCY
  • 1 Stehlager SAF 22524 TLC

Die Lieferung enthält:

  • 2 Gehäuse SAF 524
  • 2 Pendelrollenlager 22224 EK
  • 2 Spannhülsen SNW 24 x 4,3/16 mit Wellenmuttern
  • 2 Fixierringe SR 24-20
  • 4 Labyrinthringe mit O-Ringen LOR 113
  • 3 Kontaktelemente B-10724-113
  • 1 Verschlussdeckel EPR 14
SKF logo