Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Shaft specifications

Table 1 lists the recommended shaft diameter tolerances. The values da, db and dc are listed in the product tables for bearings on an adapter sleeve and for bearings with a cylindrical bore. The tolerance class for the bearing shaft seat should be selected from Shaft and housing tolerances and fits.
SKF logo