Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Standard housing design

All SDAF housings, which include the extended range, are split pillow (plummer) block housings consisting of a cap and base (fig. 1). Their robust design can accommodate shock loads and heavy loads from any direction. All SDAF housings have four holes in the base for attachment bolts and tapped holes in their caps for eye bolts.
SKF logo