Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Standard housing design

SNLN 30 plummer (pillow) block housings are split housings consisting of a cap and base (fig. 1). They have two holes cast into the base for attachment bolts.
The housings are designed on the "building block” principle to enable a wider choice of bearings and seals as well as a variety of shaft-bearing combinations.
SKF logo