Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Designation system for end covers

Examples and the applicable options for end covers for SONL housings are given below.

Basic bearing designation system

Example

ECO 217-517whereECO =
217-517 =

Applicable options

Test Designation 1Series
ECOEnd cover with two rubber O-rings for SONL plummer block housings

Test Designation 2Size identification
2(00)-5(00)
Housing size identification
SKF logo