Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Designation system for housings

Examples and the applicable options for SONL housings are given below.

Example

SONLD 215-517 RAwhereSONL =
D =
215-517 =
RA =

Applicable options

Series
SONLPlummer (pillow) block housing for oil lubrication

Material
_Grey cast iron
DSpheroidal graphite cast iron

Size identification
2(00)-5(00)Housing for bearings on a cylindrical seat or
adapter sleeve, diameter series 2
..(00)Size code of the bearing, (00) x 5 = bearing
bore diameter [mm]

Suffix
RAHousing for CARB toroidal roller and self-aligning
ball bearings when using a circulating oil
lubrication system
SKF logo