Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dimension standards

The dimensions of SONL plummer block housings are not standardized either nationally or internationally.

Interchangeability

SONL plummer block housings are dimensionally interchangeable with the earlier SOFN housings in the 2(00) and 5(00) series.
3(00) and 6(00) series SOFN housings are still available. For additional information, contact the SKF application engineering service.
SKF logo