Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Standard housing design

SONL plummer (pillow) block housings (fig. 1) are split housings consisting of a cap and base. They have four holes cast into the base for attachment bolts.
The housings incorporate a number of design features that make them suitable for oil lubrication in order to achieve higher speeds.
SKF logo