Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Designation system for V-ring seals

Examples and the applicable options for V-ring seals for FSDR .. K housings are given below.

Basic bearing designation system

Examples

1280 VRME R
where1280 =
VRME =
R =

Applicable options

Test Designation 1Size identification
...
Diameter of the V-ring seal

Test Designation 2Design
VRME
V-ring seal with longer lip to allow larger axial movements

Test Designation 3
Material
R
Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)
SKF logo