Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Trunnion-Lagergehäuse für Mahlanlagen, Reihen FSDR...K

15_FSDR_K
FSDR .. K Gehäuse sind große, leichte Stehlagergehäuse speziell für Rohrmühlen. Sie sind für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen in stark verunreinigten Umgebungen vorgesehen. Ihr hocheffektives Dichtungssystem verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und erlaubt dem integrierten Lager, seine maximale Gebrauchsdauer zu erreichen. Ein einfacher Zugriff für Kontroll- und Wartungszwecke ist gewährleistet.
Lagerarten
  • SKF Explorer Pendelrollenlager

Lager der Maßreihen
  • 39, 48 und 49

Wellendurchmesserbereich
  • 825 bis 1 460 mm

Typische Welle-Lager-Kombinationen
  • Abgesetzte Welle mit Lager auf Spannhülse

Dichtungen
  • Labyrinthdichtung
  • V-Ring
  • PTFE-Streifen

Schmierung
  • Fett

Werkstoffe
  • Grauguss
  • Sphäroguss

Einbau
  • Vier-Schrauben-Montage

Einhaltung der Standards
  • Nicht genormt
SKF logo