Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bearing arrangements

Typically, PD two-bearing housings accommodate a locating and a non-locating bearing. In some applications, however, both bearings are used to locate the shaft axially, each in one direction. This is called a cross-located (“floating”) bearing arrangement.
SKF logo