Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Operating speed

The permissible operating speed of the incorporated bearings is limited by the V-ring and felt seals, but not by the housing. Speed limits of the seals are listed in Table 1.

SKF logo