Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Designation system for shafts

Examples and the applicable options for shafts for PD two-bearing housings are given below.

Basic bearing designation system

Example

VJ-PDPF 218
whereVJ- =
PDPF =
218 =

Applicable options

Prefix
VJ-Shaft for two-bearing housings


Series
PDNBFor housings in the PDN series
PDPFFor housings in the PDP series
PDRJFor housings in the PDR series

Size identification
...Size identification of the housing
SKF logo