SKF Kugellagereinheiten für Landmaschinentechnik
Entdecken Sie das Leistungsvermögen der SKF Spannringlager – speziell für den Einsatz in Landmaschinen entwickelt

Landwirte müssen heute mehr produzieren, bei geringeren Kosten und strengeren Umweltschutzauflagen als je zuvor. Aber durch Schlamm, Staub, Wasser, Pflanzensaft, Stroh, Steine und andere Fremdkörper sind Lager in Landmaschinen besonders hohen Belastungen ausgesetzt. Wenn Schmutz in die Lager eindringt und Schmierstoff austritt und/oder Probleme mit den Befestigungsmechanismen auftreten, hat das oftmals vorzeitige Lagerausfälle zur Folge. Diese vorzeitigen Lagerschäden senken die Produktionsleistung und die Rentabilität eines landwirtschaftlichen Betriebs. Für Erstausrüster führen diese vorzeitigen Lagerschäden zu steigenden Garantiekosten und möglicherweise einer Belastung der Kundenbeziehung. SKF Kugellagereinheiten für Landmaschinen können solche Probleme sowohl für Erstausrüster als auch für Endanwender gleichermaßen verhindern.
Das Sortiment der Lager und Lagereinheiten enthält für jede Anwendung und jede Art von Maschinenkonstruktion die ideale Lösung. Damit ist es nicht nur möglich, einen Mehrwert in die Maschinenkonstruktion einzubauen, sondern auch die Garantiekosten sowie die Anzahl der Zulieferer zu senken – und damit Ihre Mitbewerber auf Distanz zu halten.
Steigerung von Leistung und landwirtschaftlicher Produktivität

- Spezielle Lösungen für Landmaschinentechnik
- Zuverlässige Komponenten mit langer Gebrauchsdauer
- Hochleistungs-Dichtungslösungen – getestet und bewährt
- Längere Garantiefristen dank eingebauter Zuverlässigkeit
-
Verbessert Ihr Marken-Image auf dem Markt
Geringere Verwaltungskosten
- Weniger Gewährleistungsfälle und der dadurch bedingte Kosten
- Weniger Wartungstechniker vor Ort und weniger Rückrufe zu den Vertriebspartnern
- Breites, spezifiziertes Sortiment senkt Entwicklungszeit und -kosten
- Weniger Zulieferer für größere Effizienz und Wirtschaftlichkeit
Geringere Maschinen-Gesamtkosten
- Kürzere Austauschzeiten und geringere Reparaturkosten
- Einbaufertige Enheit mit weniger Komponenten für schnelle und leichte Montage
- Weniger ungeplante Stillstandszeiten
- Erhöhte landwirtschaftliche Produktivität und Rentabilität
SKF Dichtungslösungen für Landmaschinentechnik
SKF Hochleistungs-Dichtlösungen bieten eine bewährte Zuverlässigkeit unter rauen Arbeitsumgebungen – ein wichtiger Beitrag zu geringeren Gesamtbetriebskosten und einer höheren landwirtschaftlichen Produktivität. Eine Auswahlhilfe für die verschiedenen Dichtungsausführungen für unterschiedliche Betriebsbedingungen finden Sie in Diagramm 1.
SKF Befestigungsverfahren für Landmaschinentechnik
Zusätzliche Informationen
- Stehkugellagereinheiten und die entsprechenden Produkttabellen
- Flanschkugellagereinheiten und die entsprechenden Produkttabellen
- Kugellagerkopfeinheiten und die entsprechende Produkttabelle