Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die vollständige Bezeichnung für ein Spannlager bzw. eine Kugellagereinheiten besteht aus einer Basisbezeichnung mit oder ohne einem Vorsetzzeichen und/oder einem oder mehreren Nachsetzzeichen.

Einzelheiten zum Bezeichnungsschema für Spannlager finden Sie unter Spannlager.

Kugellagereinheiten

Beispiele und die Anwendungsoptionen für Kugellagereinheiten sind nachstehend aufgeführt.
/

Beispiele


Metrische Einheit:
SYK 20 TDHierin sindSY =
K =
20 =
TD =
F4BC 50M-TPSSHierin sindF4B =
C =
50M =
TPSS =

Einheit mit Zollabmessungen:
SY 2 11/16 LF/AH
Hierin sindSY =
2 11/16 =
LF
AH =

Anwendungsoptionen für Kugellagereinheiten

Gehäuse-/Einheitenart

J steht für Abmessungen nach Norm JIS 1559-2009 für Stehlager-, Flansch- und Spannlagerkopfgehäuse mit Normalunterteil
F2B
Ovalflanschgehäuse
F3BB
3-Schrauben-Befestigungsflanschgehäuse
F4B
Vierkantflanschgehäuse
FYQuadratisches Flanschlagergehäuse
FYCRundflanschgehäuse
FYT(B)Ovalflanschgehäuse
PStehlagergehäuse aus Stahlblech
P .. RStehlagergehäuse aus Stahlblech einschließlich Einlagering
P2B
Stehlagergehäuse, Normalunterteil
P2BT
Stehlagergehäuse, Kurzunterteil
PF
Rundflanschgehäuse, Stahlblech
PFDDreieckflanschgehäuse, Stahlblech
PFTOvalflanschgehäuse, Stahlblech
SYStehlagergehäuse, Normalunterteil
SYFStehlagergehäuse, Kurzunterteil
TUSpannlagerkopfgehäuse
WSTUSpannlagerkopfgehäuse

Gehäusewerkstoff
Grauguss
CVerbundwerkstoff für SKF Food Line
DSphäroguss
K
Verbundwerkstoff
SS
Edelstahl


Kennzeichen für die Größe
Lagereinheiten für metrische Wellen: Lagerbohrung unverschlüsselt
12
bis
100
12 mm
bis
100 mm
M
Metrische Größe und metrische Gewinde, wo zutreffend (nur für Einheiten der SKF Food Line)
Standard-Lagereinheiten für Zollwellen: Lagerbohrung unverschlüsselt
1/2
bis
3
1/2 in. (12,7 mm)
bis
3 in. (76,2 mm)
Lagereinheiten der SKF Food Line für Zollwellen: Lagerbohrung kodiert

Dreistellige Zifferkombinationen folgen der Gehäuse-/Einheitenart und Materialkennung der Einheitenbezeichnung: Dabei gibt die erste Ziffer die Lagerbohrung in ganzen Zoll an, die beiden letzten in sechzehntel Zoll.
012
bis
115
3/4 inch (19,05 mm)
bis
1 15/16 inch (49,213 mm)
Gehäuse aus Grauguss, Verbundwerkstoff, Verbundwerkstoff für die SKF Food Line oder Edelstahl
503
bis
520
für Spannlager der Größen 203, 203-008, 203/12 und 203/15
bis zu
Spannlagern der Größe 220
Gehäuse aus Stahlblech (nicht als Lagereinheit geliefert)
40
bis
90
Gehäusebohrungsdurchmesser 40 mm
bis
90 mm

Weitere Gehäusemerkmale
D
Nächstgrößere Größe als normal (nur Einheiten mit Zollabmessungen)
LNächstgrößere Größe als normal (nur Einheiten mit Zollabmessungen)
NNachschmierfähige Ausführung eines Verbundwerkstoffgehäuses
S
Nächstkleinere Größe als normal (nur Einheiten mit Zollabmessungen)
U
Abweichende Gehäusemerkmale
YGeeignet für ECW-Abschlussdeckel
ZKopfeinheit mit kurzem Sockel und Zollgewinde (nur metrische Lager)

Spannlager
CPSSSpannlager aus nichtrostendem Stahl mit Gewindestiften, spezielle Lagerausführung für DFH-Einheiten
FMSpannlager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YET 2
KFSpannlager mit kegeliger Bohrung auf einer Spannhülse, Reihe YSA 2-2FK
LD, LDW
Spannlager mit SKF ConCentra Befestigungstechnik, Reihe YSPAG 2
LFSpannlager mit SKF ConCentra Befestigungstechnik, Reihe YSP 2-2F
RM
Spannlager mit Gewindestiften, Reihe YAT 2
TD, TDW
Spannlager mit Gewindestiften, Reihe YARAG 2
TF
Spannlager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2F
TPSS
Spannlager aus nichtrostendem Stahl mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2LPW/SS
TPZMSpannlager mit Gewindestiften, verzinkte Innen- und Außenringe, Reihe YAR 2-2LPW/ZM
TR
Spannlager mit Gewindestiften, Reihe YAR 2-2RF
WD, WDW
Spannlager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YELAG 2
WFSpannlager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YEL 2-2F
WRSpannlager mit Exzenterringbefestigung, Reihe YEL 2-2RF

Nachsetzzeichen – sonstige Eigenschaften
AHEinheit für Lüftungsanlagen
DFHAbgedichtete Einheit (rückseitige Dichtung und Enddeckel montiert)
VL065Innenring mit verzinkter Bohrung und Stirnseiten
SKF logo