Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausführungsvarianten

Die einbaufertigen, geschmierten und abgedichteten Kugellagereinheiten sind in vielen Ausführungen und Arten erhältlich. Die Hauptunterschiede bestehen in der Gehäuseform, dem Gehäusematerial und dem eingebauten Spannlager.

Fachbegriffe

Nachstehend sind die gebräuchlichsten lagerungs-/lagereinheitspezifischen Fachbegriffe benannt und erklärt. Diese Fachausdrücke entsprechen im Wesentlichen denen in
  • ISO 3228:2013 Wälzlager - Guss- und Blechgehäusse für Spannlager
  • ISO 9628:2006 einschließlich Amd.1:2011 Wälzlager - Spannlager und exzentrischer Spannring
Eine sehr ausführliche Sammlung von lagerungsspezifischen Begriffen und Definitionen enthält außerdem die Norm DIN ISO 5593:1997 Wälzlager, Begriffe und Definitionen.
Spannlager
Spannlager, Rillenkugellager mit kugeliger Außenringmantelfläche und Befestigungsmöglichkeiten am verbreiterten Innenring (Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8, Bild 9)
  1. Außenring
  2. Kugelig ausgeführte Mantelfläche
  3. Schmierloch
  4. Innenring
  5. Bohrung
  6. Käfig
  7. Kugel
  8. Integrierte Berührungsdichtung
  9. Schleuderscheibe
  10. Exzenterring
  11. Gewindestift
  12. Stufenhülse
  13. Spannring
  14. Spannhülse mit Wellenmutter und Sicherungsblech
Kugellagereinheiten
Stehkugellagereinheit (Bild 10)
  1. Spannlager-Stehlagergehäuse
  2. Gehäuseunterteil
  3. Gehäuse-Stützfläche
  4. Ankörnung für Spannstift
  5. Befestigungsschrauben-Bohrung
  6. Lager
  7. Schmiernippel
  8. Aussparung für Enddeckel
  9. Einbauschlitz für Spannlager
Flanschkugellagereinheit (Bild 11)
  1. Quadratisches Flanschlagergehäuse
  2. Befestigungsschrauben-Bohrung
  3. Rückseite des Flanschlagergehäuses mit oder ohne Zentrieransatz
  4. Ankörnung für Spannstift
  5. Lager
  6. Schmiernippel
  7. Einbauschlitz für Spannlager
  8. Aussparung für Enddeckel
Kugellagerkopfeinheit (Bild 12)
  1. Spannlagerkopfgehäuse
  2. Schmiernippel
  3. Lager
  4. Führungsnut
  5. Aussparung für Enddeckel
  6. Aufnahme für Zugbolzensicherung
  7. Aufnahmebohrung für Zugbolzen
  8. Einbauschlitz für Spannlager
SKF logo