Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gusseisen-Stehlagergehäuse

Stehlagergehäuse aus Gusseisen werden in Einheiten der Y-Reihe eingesetzt, die in Tabelle 1 aufgeführt sind.
Stehlagergehäuse aus Gusseisen ermöglichen die Nachschmierung von Y-Lagereinheiten über einen Schmiernippel. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:
  • starke Verunreinigung
  • hohe Drehzahlen
  • hohe Temperaturen
  • relativ hohe Belastungen
Bei den SKF Y-Flanschlagereinheiten mit Gussgehäuse stehen vier verschiedene Gehäusebauformen zur Auswahl. Dies sind:
  • SY(J) Reihe (Bild 1), Bild 2)
    → gegossene Langlöcher
  • SYH Reihe
    → ähnlich wie SY Reihe, aber mit niedriger Wellenmittenhöhe H1
  • SYM Reihe
    → ähnlich wie SY Reihe, kann aber für eine gegebene Wellengröße ein größeres Lager aufnehmen, wodurch sich die Tragfähigkeit erhöht.

Abschlussdeckel

Das komplette Sortiment der Abschlussdeckel für Y-Lagergehäuse und -einheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.
SKF logo