Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff

Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff werden in Einheiten der Kugellagerreihe eingesetzt, die in Tabelle 1 aufgeführt sind.
Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff (Bild 1) bestehen aus leichtem, glasfaserverstärktem PA6 und haben keine Nachschmierfunktion. Für Haltbarkeit, mechanische Festigkeit und thermische Stabilität sind die Gehäuse mit einer „eingegossenen“ Stahldrahtarmierung und die beiden Langlöcher für die Befestigung mit Chrom6+ -freien verzinkten Stahlhülsen verstärkt.
Stehkugellagereinheiten mit Verbundwerkstoffgehäuse eignen sich hervorragend für Anwendungen, in denen relativ hohe Drehzahlen, mittlere Belastungen, Zuverlässigkeit und minimaler Wartungsaufwand wichtige Parameter sind.

Enddeckel

Das komplette Sortiment der Enddeckel für Spannlagergehäuse und -einheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.
SKF logo