Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Edelstahl-Stehlagergehäuse

Edelstahl-Stehlagergehäuse werden in Einheiten der Lagerreihen eingesetzt, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Die Einheiten enthalten mit lebensmittelverträglichem Schmierfett gefüllte Spannlager aus nichtrostendem Stahl.
Die Gehäuse können nicht als separate Produkte bestellt werden.
Stehlagergehäuse aus nichtrostendem Stahl bestehen aus nichtrostendem austenitischem Stahlguss (Reihe AISI 300). Sie sind für Stehkugellagereinheiten bestimmt, die in Hochleistungsanwendungen gegen eine Vielzahl von Stoffen und Verfahren beständig sein müssen, die beim Abspritzen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz kommen. Verglichen mit Gehäusen aus Verbundwerkstoff für die SKF Food Line weisen Gehäuse aus Edelstahl eine noch höhere Beständigkeit gegenüber aggressiven Reinigungschemikalien auf. Stehkugellagereinheiten mit Edelstahlgehäuse eignen sich hervorragend für Anwendungen, in denen hohe Drehzahlen, hohe Belastungen, Stoßbelastungen, Zuverlässigkeit und minimaler Wartungsaufwand wichtige Parameter sind.
Edelstahl-Stehlagergehäuse haben keine Nachschmierfunktion und sind in zwei Ausführungen erhältlich:
  • P2BSS Reihe (Bild 1)
    → gegossene Langlöcher
  • P2BTSS Reihe (kurzer Sockel, Bild 2)
    → Sockel mit metrischen oder zölligen Gewindebohrungen

Enddeckel

Zum Schutz der Lageranordnung am Wellenende und zur Vermeidung von Unfällen durch freiliegende Wellenenden können Stehkugellagereinheiten aus Edelstahl mit Enddeckeln der ECW Reihe (Bild 3) ausgerüstet werden. Enddeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden. Die Bezeichnungen und der Abstand A,5 um den der Enddeckel am Gehäuse (Bild 4) übersteht, sind in den Produkttabellen aufgeführt:

Das komplette Sortiment der Enddeckel für Kugellagereinheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Enddeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.
SKF logo