Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einheiten nach nordamerikanischen Normen

 Spannkopfeinheit, Reihe WSTU, Gewindestiftbefestigung

Spannkopfeinheiten (Reihe WSTU) kommen in der Regel gemeinsam mit einem vom Kunden bereitgestellten Rahmen zur Wellen- oder Riemenspannung in Förderband-, Aufzugs- oder Kraftübertragungsanwendungen zum Einsatz. Sie bieten serienmäßig ein Langloch zur Befestigung der Rahmenführung. Die Einheiten haben ein Gehäuse aus Grauguss und Schmiernippel für die Nachschmierung.

Sie finden diese Einheiten in der Produkttabelle, indem Sie nach „nordamerikanische Normen“ filtern.

Spannlagerausführungen

Einheiten nach nordamerikanischen Normen sind mit verschiedenen Spannlagerausführungen erhältlich:

  • Gewindestiftbefestigung
    • Breite Innenringlager mit Dichtungen und Schleuderscheiben (Nachsetzzeichen TF)
  • Exzenterring
    • Breite Innenringlager mit Dichtungen und Schleuderscheiben (Nachsetzzeichen WF)
    • Abgedichtete schmale Innenringlager (Nachsetzzeichen FM)
SKF logo