Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kugellagereinheiten für hohe Temperaturen

Kugellagereinheit für extreme Temperaturen (Schnitt)
Mit SKF Kugellagereinheiten für Hochtemperaturanwendungen lassen sich Lösungen bei Betriebstemperaturen von über 250 °C (480 °F) bis 350 °C (660 °F) realisieren. Sie sind mit Schmierungslösungen auf Graphitbasis ausgestattet und verfügen über eine große Lagerluft, wodurch selbst bei rascher Abkühlung ein Blockieren der Lager ausgeschlossen ist. Tabelle 1 enthält eine Übersicht der Hochtemperaturausführungen. Weitere Informationen finden Sie unter Spannringlager und Kugellagereinheiten für Hochtemperaturanwendungen.
SKF logo