Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen der Reihen SYE, SYR, FYE und FYR

Die robusten und einbaufertigen SKF Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen werden werkseitig vormontiert, mit Fett befüllt und abgedichtet – beste Voraussetzungen für eine lange Gebrauchsdauer. Durch ihren einfachen und sicheren Einbau und die unkomplizierte Ausrichtung sind sie eine hervorragende Alternative zum Lagereinbau mit Hilfe von Spannhülsen in geteilten Gehäusen. Das Sortiment für Wellen mit Zollabmessungen umfasst SKF ConCentra Lagereinheiten und Einheiten mit Stellringbefestigung.
Lagerart
  • Pendelrollenlager, Reihe 222

Wellendurchmesser

  • 1 7/16 bis 4 15/16 in.

Typische Welle-Lager-Kombinationen

  • Glatte Welle, Lager fest installiert entweder mit Stellringbefestigung oder SKF ConCentra Befestigungstechnik

Dichtungen

  • Dreilippendichtung
  • Labyrinth
  • Radial-Wellendichtring

Schmierung

  • Schmierfett

Montage

  • Zwei-Schrauben-Montage
  • Vier-Schrauben-Montage 

Werkstoff

  • Grauguss

Einhaltung der Standards

  • Nicht genormt
SKF logo