Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Flanschlagereinheit, rund mit Rollenlager, für Wellen mit Zollabmessungen

DruckenAls PDF exportieren
  • (alle)
    (alle)
    (alle)
    Wellendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ da ≤ 
    da =
WellendurchmesserAbmessungenTragzahlenGrenzdrehzahlKurzzeichen
     dyn.  
daAA1JLC  
mmmmkNr/min 
        
63.5
65.088
88.106
171.45
206.375
148
1100
FYR 2 1/2-3
68.263
73.025
97.631
200.025
241.3
158
950
FYR 2 11/16-3
87.313
77.787
107.95
241.3
282.575
253
2600
FYR 3 7/16-18
101.6
88.9
122.237
273.05
320.278
311
700
FYR 4-3
55.563
60.325
81.756
161.925
196.85
99.6
3700
FYR 2 3/16
49.212
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
5000
FYR 1 15/16-18
50.8
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
1450
FYR 2-3
36.513
52.388
71.438
127
158.75
73.8
6000
FYR 1 7/16-18
61.913
65.088
88.106
171.45
206.375
148
3100
FYR 2 7/16
68.263
73.025
97.631
200.025
241.3
158
3400
FYR 2 11/16-18
101.6
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2200
FYR 4-18
49.212
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
1450
FYR 1 15/16-3
69.85
73.025
97.631
200.025
241.3
158
3400
FYR 2 3/4-18
44.45
57.15
75.406
139.7
171.45
77
1600
FYR 1 3/4-3
74.612
73.025
97.631
200.025
241.3
158
2800
FYR 2 15/16
44.45
57.15
75.406
139.7
171.45
77
5300
FYR 1 3/4-18
68.263
73.025
97.631
200.025
241.3
158
2800
FYR 2 11/16
88.9
77.787
107.95
241.3
282.575
253
2600
FYR 3 1/2-18
88.9
77.787
107.95
241.3
282.575
253
800
FYR 3 1/2-3
87.313
77.787
107.95
241.3
282.575
253
2300
FYR 3 7/16
38.1
52.388
71.438
127
158.75
73.8
6000
FYR 1 1/2-18
74.612
73.025
97.631
200.025
241.3
158
950
FYR 2 15/16-3
76.2
73.025
97.631
200.025
241.3
158
3400
FYR 3-18
55.563
60.325
81.756
161.925
196.85
99.6
4500
FYR 2 3/16-18
69.85
73.025
97.631
200.025
241.3
158
950
FYR 2 3/4-3
42.862
57.15
75.406
139.7
171.45
77
5300
FYR 1 11/16-18
74.612
73.025
97.631
200.025
241.3
158
3400
FYR 2 15/16-18
93.662
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2100
FYR 3 11/16
100.013
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2100
FYR 3 15/16
50.8
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
4100
FYR 2
76.2
73.025
97.631
200.025
241.3
158
2800
FYR 3
101.6
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2100
FYR 4
42.862
57.15
75.406
139.7
171.45
77
1600
FYR 1 11/16-3
93.662
88.9
122.237
273.05
320.278
311
700
FYR 3 11/16-3
61.913
65.088
88.106
171.45
206.375
148
3800
FYR 2 7/16-18
76.2
73.025
97.631
200.025
241.3
158
950
FYR 3-3
88.9
77.787
107.95
241.3
282.575
253
2300
FYR 3 1/2
61.913
65.088
88.106
171.45
206.375
148
1100
FYR 2 7/16-3
87.313
77.787
107.95
241.3
282.575
253
800
FYR 3 7/16-3
50.8
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
5000
FYR 2-18
36.513
52.388
71.438
127
158.75
73.8
1700
FYR 1 7/16-3
93.662
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2200
FYR 3 11/16-18
100.013
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2200
FYR 3 15/16-18
55.563
60.325
81.756
161.925
196.85
99.6
1300
FYR 2 3/16-3
42.862
57.15
75.406
139.7
171.45
77
4500
FYR 1 11/16
38.1
52.388
71.438
127
158.75
73.8
1700
FYR 1 1/2-3
100.013
88.9
122.237
273.05
320.278
311
700
FYR 3 15/16-3
49.212
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
4100
FYR 1 15/16
63.5
65.088
88.106
171.45
206.375
148
3800
FYR 2 1/2-18
69.85
73.025
97.631
200.025
241.3
158
2800
FYR 2 3/4
63.5
65.088
88.106
171.45
206.375
148
3100
FYR 2 1/2
38.1
52.388
71.438
127
158.75
73.8
5100
FYR 1 1/2
44.45
57.15
75.406
139.7
171.45
77
4500
FYR 1 3/4
36.513
52.388
71.438
127
158.75
73.8
5100
FYR 1 7/16

Weitere Informationen über die Bedeutung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen der Reihen SYE, SYR, FYE und FYR und Rollenlagereinheiten.

SKF logo