Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Flanschlagereinheit, quadratisch mit Rollenlager, für Wellen mit Zollabmessungen

DruckenAls PDF exportieren
  • (alle)
    (alle)
    (alle)
    Wellendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ da ≤ 
    da =
WellendurchmesserAbmessungenTragzahlenGrenzdrehzahlKurzzeichen
     dyn.  
daAA1JLC  
mmmmkNr/min 
        
93.662
88.9
122.237
196.85
247.65
311
2100
FYE 3 11/16
87.313
84.138
107.95
177.8
222.25
253
2300
FYE 3 7/16
38.1
58.737
73.819
104.775
136.525
73.8
5100
FYE 1 1/2
55.563
60.325
 
123.825
158.75
125
3700
FYE 2 3/16 N
49.212
57.15
75.406
111.125
139.7
84.5
4100
FYE 1 15/16
69.85
69.85
98.425
152.4
193.675
158
2800
FYE 2 3/4
101.6
88.9
 
196.85
247.65
426
2100
FYE 4 N
42.862
58.737
76.994
104.775
136.525
77
4500
FYE 1 11/16
50.8
57.15
 
111.125
139.7
104
4100
FYE 2 N
61.913
69.85
 
136.525
174.625
193
3100
FYE 2 7/16 N
42.862
58.737
 
104.775
136.525
102
4500
FYE 1 11/16 N
74.612
69.85
 
152.4
193.675
212
2800
FYE 2 15/16 N
100.013
88.9
 
196.85
247.65
426
2100
FYE 3 15/16 N
68.263
69.85
 
152.4
193.675
212
2800
FYE 2 11/16 N
93.662
88.9
 
196.85
247.65
426
2100
FYE 3 11/16 N
88.9
84.138
 
177.8
222.25
325
2300
FYE 3 1/2 N
74.612
69.85
98.425
152.4
193.675
158
2800
FYE 2 15/16
55.563
60.325
81.756
123.825
158.75
99.6
3700
FYE 2 3/16
88.9
84.138
107.95
177.8
222.25
253
2300
FYE 3 1/2
44.45
57.15
 
111.125
139.7
102
4500
FYE 1 3/4 N
49.212
57.15
 
111.125
139.7
104
4100
FYE 1 15/16 N
61.913
69.85
88.106
136.525
174.625
148
3100
FYE 2 7/16
68.263
69.85
98.425
152.4
193.675
158
2800
FYE 2 11/16
87.313
84.138
 
177.8
222.25
325
2300
FYE 3 7/16 N
63.5
69.85
 
136.525
174.625
193
3100
FYE 2 1/2 N
76.2
69.85
 
152.4
193.675
212
2800
FYE 3 N
63.5
69.85
88.106
136.525
174.625
148
3100
FYE 2 1/2
50.8
57.15
75.406
111.125
139.7
84.5
4100
FYE 2
69.85
69.85
 
152.4
193.675
212
2800
FYE 2 3/4 N
38.1
58.737
 
104.775
136.525
96.5
5100
FYE 1 1/2 N
100.013
88.9
122.237
196.85
247.65
311
2100
FYE 3 15/16
101.6
88.9
122.237
196.85
247.65
311
2100
FYE 4
76.2
69.85
98.425
152.4
193.675
158
2800
FYE 3
36.513
57.15
 
88.9
117.475
96.5
5100
FYE 1 7/16 N
36.513
57.15
72.231
88.9
117.475
73.8
5100
FYE 1 7/16
44.45
57.15
75.406
111.125
139.7
77
4500
FYE 1 3/4

Weitere Informationen über die Bedeutung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen der Reihen SYE, SYR, FYE und FYR und Rollenlagereinheiten.

SKF logo