Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Agri Hub Einheiten

SKF Agri Hub

Mit den SKF Agri Hub Einheiten sind praktisch wartungsfreie, zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen lieferbar, die Landwirten und Erstausrüstern viele Vorteile bieten. Diese einbaufertigen Lagereinheiten sind auf Lebensdauer geschmiert und abgedichtet. Durch ihre hohe Steifigkeit reduziert sich die Gefahr von Schiefstellungen, was zu einer Verbesserung der Maschinenzuverlässigkeit beiträgt. SKF fertigt Agri Hubs in verschiedenen Bauformen, Varianten und Größen für folgende Anwendungsfälle:

  • SKF Agri Hub Einheiten für Bodenbearbeitungsscheiben (Bild 1) und (Bild 2)
  • SKF Agri Hub Einheiten für Säscheiben (Bild 3) und (Bild 4)
  • SKF Agri Hub Einheiten für Gülleinjektoren (Bild 5)
  • SKF Agri Hub Einheiten für Scheibenmäher (Bild 6)

Merkmale und Vorteile von SKF Agri Hub

  • Lange Lagergebrauchsdauer
  • Felderprobte Leistung
  • Verbesserte Dichtfunktion
  • Auf Lebensdauer geschmiert
  • Praktisch wartungsfrei
  • Einfacher Ein- und Ausbau
  • Anwendungsspezifische Bauformen 
  • Niedrigerer Schmierfettverbrauch
  • Geringere Betriebs- und Wartungskosten
  • Bessere Umweltverträglichkeit
  • Verbesserte Produktivität
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt:
SKF logo