Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lager und Lagereinheiten für hohe Temperaturen

SKF Lager und Lagereinheit für hohe Temperaturen

Dank eines Höchstmaßes an Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit sowie ihrer reduzierten Komplexität empfehlen sich SKF Hochtemperaturlager und -lagereinheiten für Betriebstemperaturen von bis zu 350 °C. Da diese Lager den ISO-Abmessungen fettgeschmierter Lager entsprechen, lassen sich durch einen einfachen Wechsel hin zur SKF Lagerlösung wesentliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen erzielen.

In vielen Anwendungen sind die Umweltvorteile der SKF Hochtemperaturlager so signifikant, dass die Lager in das SKF Beyond Zero Produktportfolio aufgenommen wurden.

Vorteile und Eigenschaften der Lager

  • Reduzierte Gesamtbetriebskosten
    Die Lager sind so konstruiert, dass sie die erforderliche radiale Lagerluft(ein Vielfaches von C5) für den Betrieb bei hohen Temperaturen selbst bei schnellem Abkühlen beibehalten wird und somit eine lange Gebrauchsdauer gewährleistet.
  • Praktisch instandhaltungsfreier Betrieb
    Die Lager sind auf Lebensdauer geschmiert und brauchen nicht nachgeschmiert zu werden. Die Ausnahme bildet die Ausführung VA201, bei der ein Nachschmieren erforderlich ist.
  • Ausgezeichnete Leistung unter schwierigen Betriebsbedingungen:
    • hohe Betriebstemperaturen
    • trockene Umgebungen
    • niedrige Drehzahlen
  • Bessere Umweltverträglichkeit
  • Einfachere Maschinenkonstruktion
Schmierungslösungen

Die Bauformen und Ausführungen der SKF Hochtemperaturlager zeichnen sich u. a. durch folgende graphitbasierte Schmierungslösungen aus:

  • Schmierpaste aus einem Polyglykol/Graphit-Gemisch
  • Graphitkäfig (Segment- oder Kronenkäfig)

Eine Übersicht über die Schmierstoffe sowie die weiteren Eigenschaften der Rillenkugellager, Pendelrollenlager, Spannlager und Kugellagereinheiten für hohe Temperaturen bieten Tabelle 1 und Tabelle 2.

Von Betriebsbeginn an bildet das Graphit einen sehr dünnen Schmierfilm auf den Laufbahnen und Wälzkörpern, der Verschleiß wesentlich reduziert. Da Graphit bei einer wesentlich höheren Temperatur als Öl und Fett altert und somit seine Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen beibehält, entfällt der Nachschmierbedarf.

Bei vielen Ausführungen sind alle Oberflächen des Lagers einschließlich ggf. der der Deck- und Schleuderscheiben manganphosphatiert. Dies verbessert die Schmierstoffanhaftung und schützt die Lager zum Teil auch vor Korrosion.

Betriebsumgebung

SKF Hochtemperaturlager wurden speziell für Hochtemperatur-Anwendungen entwickelt und bieten ausgezeichnete Lösungen für die dort auftretenden Probleme. Neben Betriebsabläufen mit hohen Temperaturen und niedrigen Drehzahlen sind auch die Umgebungsbedingungen im Prozessbereich zu berücksichtigen.

Da Hochtemperaturlager ohne Konservierungsöle geliefert werden und ohne Fett- oder Ölschmierung laufen, sind ihre Korrosionsschutzeigenschaften begrenzt. Daher müssen diese Lager in einer trockenen Umgebung eingesetzt bzw. durch eine geeignete Dichtungslösung trocken gehalten werden.

Typische Anwendungen
  • Metallindustrie (Kühlbetten, Rollgänge, Öfen)
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie (Dauerbacköfen, Flachwaffel-Backöfen)
  • Automobilindustrie (Lackierstraßen, Wärmebehandlungsöfen)
  • Glasindustrie (Herstellungsprozesse für Trinkgläser oder Flachglas)
  • Baugewerbe (Herstellung von Fliesen oder Steinwolle)
Sortiment

Zum SKF Standardsortiment an ISO-konformen Lagern und Lagereinheiten für hohe Temperaturen gehören:

  • Rillenkugellager (Bild 1)
  • Spannringlager (Y-Lager) (Bild 2)
  • Kugellagereinheiten (Bild 3)

Zum Sortiment gehören Varianten mit lebensmittelverträglichen Schmierstoffen, die bei der NSF als Kategorie H1 registriert sind (der Schmierstoff ist für den gelegentlichen Kontakt mit Nahrungsmitteln in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zugelassen). Die NSF-Registrierung bestätigt, dass der Schmierstoff die Anforderungen der FDA-Richtlinien (US Food and Drug Administration) unter 21 CFR, Section 178.3570 erfüllt.

Anwendungsoptimierte Lager

Zusätzlich zu den Hochtemperaturlagern gemäß ISO-Normen bietet SKF auch eine Reihe kundenspezifischer Hochtemperaturlager an (Bild 4, Bild 5).

Diese Lager sind u. a. an folgende Anwendungsfälle angepasst:

  • automatische Waffelbacköfen in der Lebensmittelindustrie
  • Industrieöfen
  • Förderketten

Weitergehende Informationen sind bei SKF anzufragen.

SKF logo