Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lasten und Bestimmung der Lagergröße

Die Wahl der Lagergröße erfolgt bei den Lagern und Lagereinheiten für hohe Temperaturen anhand der statischen Tragzahl C0 (→ Produkttabellen).

Für eine äquivalente statische Lagerbelastung P0 muss das gewählte Lager einen Wert C0 haben, der größer ist als der Wert der erforderlichen statischen Tragzahl C0req (Tabelle 1).

Die Werte in Tabelle 1 sind nur gültig, wenn P0 = Frund wenn:

  • Fa < 0,8 Fr
  • Fa < 0,15 C0

Symbole

C0statische Tragzahl [kN] (→ Produkttabellen)
C0reqerforderliche statische Tragzahl [kN]
FaAxialkomponente der Belastung [kN]
FrRadialkomponente der Belastung [kN]
P0
äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
SKF logo