Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Nachschmierung und Einlaufen

Nachschmierung

Alle SKF Hochtemperaturlager sind auf Lebensdauer geschmiert, mit Ausnahme der offenen Rillenkugellager VA201, bei denen ein Nachschmieren erforderlich ist.
Im Allgemeinen wird bei einem offenen Lager VA201 empfohlen, die Qualität des Schmierstoffs im Lager alle sechs Monate zu überprüfen. Wenn eine helle, metallisch glänzende Spur auf den Laufbahnen darauf hinweist, dass der Trockenschmierfilm fehlt, müssen die Reste des alten Schmierstoffs mit Lösungsmittel entfernt werden. Nach dem Trocknen ist das Lager mit der bei der Erstbefüllung verwendeten Schmierpaste nachzuschmieren.

Einlaufen

Bei Betriebstemperaturen unter 200 °C und Drehzahlen, die 25 % unterhalb der Grenzdrehzahl (→ Produkttabellen) liegen, ist bei VA201 Lagern ein Einlaufen notwendig. Unter diesen Betriebsbedingungen erfordern offene Rillenkugellager VA201 auch nach der Nachschmierung ein Einlaufen.
Die Einlaufphase sollte bei einer Mindesttemperatur von 200 °C erfolgen und mindestens 48 Stunden dauern.
SKF logo