Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hybrid-Zylinderrollenlager

Hybrid-Zylinderrollenlager
  • sind nicht selbsthaltend
  • eignen sich für hohe Drehzahlen
  • sind radial hoch belastbar
  • gleichen axiale Verschiebungen aus (Bild 1)
  • kommen vornehmlich in Elektromotoren und hier insbesondere in Fahrmotoren zum Einsatz, sind aber auch in schwierigen Betriebsbedingungen ausgesetzten Lagerungen zu finden

Lager der Grundausführung

SKF Hybrid-Zylinderrollenlager stehen in der Bauform NU zur Verfügung, die zwei feste Borde am Außenring und einen bordlosen Innenring haben (Bild 2).

Käfige

SKF Hybrid-Zylinderrollenlager werden in Abhängigkeit von Lagerreihe und -größe mit einem der nachfolgend genannten Käfigen ausgestattet:
  • Fensterkäfig aus glasfaserverstärkten Polyamid 66, rollengeführt (Nachsetzzeichen P)
  • faserverstärkter PEEK Fensterkäfig, rollengeführt (Nachsetzzeichen PH)
  • genieteter Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt (Nachsetzzeichen M)
  • Fensterkäfig aus Messing, innen- oder außenringgeführt (Nachsetzzeichen ML)

Weitergehende Informationen über Käfige enthält der Abschnitt Käfige.

Bei höheren Temperaturen können bestimmte Schmierstoffe schädliche Auswirkungen auf Käfige aus Polyamid verursachen. Weitere Informationen über die Eignung der Lagerkäfige finden Sie unter Käfige.

Hybridlager mit besonderen Stahlringen und Beschichtungen

Hybridlager können maßgeschneidert und den jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden:
  • Lager mit maßstabilisierten Ringen bis 300 °C Betriebstemperatur (570 °F)
  • Lager mit Ringen aus durchhärtetem, nichtrostendem Stahl mit hoher Verschleißfestigkeit, guter Korrosions- und hoher Temperaturbeständigkeit
  • Lager mit Ringen aus durchhärteten, nichtrostenden Sonderstählen für Anwendungsfälle im Tieftemperaturbereich
  • Lager mit Ringen aus Schnellarbeitsstählen für hohe Temperaturen
  • Ringe dieser Lager können zum besseren Korrosionsschutz noch zinkchromatiert oder dünnschichtverchromt werden
  • Ringe dieser Lager können mit besonders reibungsarmen Molybdän-Beschichtungen versehen werden, für Anwendungsfälle im Vakuum oder in inerter Gasatmosphäre
Weitere Informationen und die Liefermöglichkeiten sind beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen.
SKF logo