Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Temperaturgrenzwerte

Die zulässigen Betriebstemperaturen von Hybridlagern werden im Normalfall begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe
  • den Käfig
  • die Dichtungen
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe

Die Ringe der SKF Hybridlager sind wärmestabilisiert bis mindestens:
  • 120 °C (250 °F) bei einreihigen Hybrid-Rillenkugellagern aus Wälzlagerstahl mit Fetten entsprechend
  • 150 °C (300 °F) bei Hybrid-Zylinderrollenlagern und XL Hybrid-Rillenkugellagern
Auf Anforderung können von SKF auch Hybridlager mit bis zu 300 °C maßstabilisierten Laufringen gefertigt werden.

Käfige

Die Käfige aus Stahlblech, Messing oder PEEK sind für die gleichen Betriebstemperaturen ausgelegt wie die Laufringe der Standard-Hybridlager. Die Temperaturgrenzwerte anderer Kunststoffkäfige sind dem Abschnitt Kunststoffkäfige zu entnehmen.

Dichtungen

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich für Dichtungen ist werkstoffabhängig und liegt bei:
  • Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR): -40 bis +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperaturen bis 120 °C (250 °F) sind kurzzeitig zulässig.
  • Dichtungen aus Fluor-Kautschuk(FKM): -30 bis +200 °C (–20 to +390 °F)
    Temperaturen bis 230 °C (445 °F) sind kurzzeitig zulässig.
Temperaturspitzen liegen normalerweise an der Dichtlippe vor.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für das in abgedichteten Hybrid-Rillenkugellagern eingefüllte Schmierfett sind in Tabelle 1 angegeben. Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt Auswahl eines geeigneten SKF Fetts.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo