Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Rollenlagereinheiten – Daten

Abmessungsnormen

Hauptabmessungen: Nicht genormt

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal

Toleranzwerte: ISO 492 (Tabelle 1)

Radiale Lagerluft

Weitere Informationen → Lagerluft

  • d ≤ 120 mm → Normal
  • d > 120 mm → C3

Lagerluftwerte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 2)


Die Werte gelten für nicht eingebaute Druckrollen bei Messlast null.

SKF logo