Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausführungen und Varianten

INSOCOAT Lager mit beschichtetem Außenring
Die Lager mit Aluminiumoxidschicht an den Außenflächen des Außenrings sind die gebräuchlichsten INSOCOAT Lager (Bild 1, Bild 2). Diese Lager sind durch die Nachsetzzeichen (Tabelle 1) gekennzeichnet:
  • VL0241 - Standard-Beschichtung
  • VL0246 – Zusatz-Beschichtung für höhere Stromdurchschlagfestigkeit
    Ihre Liefermöglichkeit ist bei SKF anzufragen.
INSOCOAT Lager mit beschichtetem Innenring
INSOCOAT Lager mit beschichtetem Außenflächen am Innenring (, Bild 4) bieten aufgrund der geringeren Beschichtungsfläche und der damit gesteigerten Impedanz einen noch besseren Schutz gegen Stromdurchgangsschäden. Diese Lager sind durch die Nachsetzzeichen (Tabelle 1) gekennzeichnet:
  • VL2071 – Standard-Beschichtung
  • VL2076 – Zusatz-Beschichtung für höhere Stromdurchschlagfestigkeit
    Ihre Liefermöglichkeit ist bei SKF anzufragen.
Abgedichtete Lager
Einige INSOCOAT Rillenkugellager sind auch mit Dichtungen lieferbar (→ Einreihige Rillenkugellager, Abgedichtete Lager). Ihre Liefermöglichkeit ist bei SKF anzufragen.
Käfige
INSOCOAT Rillenkugellager werden mit einem der folgend genannten Käfige ausgestattet:
  • Genieteter Stahlblechkäfig, kugelgeführt (kein Nachsetzzeichen)
  • Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt (Nachsetzzeichen M)

Weitergehende Informationen über Käfige enthält der Abschnitt Käfige.

INSOCOAT Zylinderrollenlager werden mit einem der nachfolgenden Käfige ausgestattet:

  • Fensterkäfig aus glasfaserverstärkten Polyamid 66, rollengeführt (Nachsetzzeichen P)
  • genieteter Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt (Nachsetzzeichen M)
  • Fensterkäfig aus Messing, innen- oder außenringgeführt (Nachsetzzeichen ML)

Weitergehende Informationen über Käfige enthält der Abschnitt Käfige.

Bei den Käfigen aus Polyamid 66 wird die Einsatzmöglichkeit durch bestimmte Schmierstoffe bei hohen Temperaturen beeinträchtigen. Weitergehende Informationen über die Eignung der Käfige enthalten die Abschnitte Käfige und Käfigwerkstoffe.

SKF logo