Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Temperaturgrenzwerte

Bei den INSOCOAT Lagern wird die zulässige Betriebstemperatur begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Wälzkörper
  • den Käfig
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich SKF zu kontaktieren.

Lagerringe und Wälzkörper

Die Lagerringe und Wälzkörper sind maßstabilisiert bis zu Betriebstemperaturen von:
  • 120 °C (250 °F) bei Rillenkugellagern
  • 150 °C (300 °F) bei Zylinderrollenlagern

Käfige

Die aus Stahl oder Messing gefertigten Käfige können bei den gleichen Betriebstemperaturen eingesetzt werden wie Lagerringe und Wälzkörper. Die Temperaturgrenzwerte von Kunststoffkäfigen aus Polyamid 66 enthält der Abschnitt Werkstoffe für Käfige.

Schmierstoffe

Temperaturgrenzwerte für SKF Schmierfette enthält der Abschnitt SKF Schmierfette.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die zulässigen Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo