Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Sensorlagereinheiten

Neuen Generation der SKF Motor-Encoder-Einheit – Sensorlager
SKF Sensorlagereinheiten werden zur exakten Erfassung von Bewegungsabläufen von sich drehenden oder sich in axialer Richtung bewegenden Komponenten eingesetzt. Sie sind:
  • kompakt
  • robust und zuverlässig
  • einfach zu installieren und einbaufertig

Diese von SKF entwickelten Sensorlösungen haben sich in zahlreichen Industrie- und Fahrzeuganwendungen wie Elektromotoren, Elektrofahrzeugen, Straßenwalzen, Traktoren, Gabelstaplern und Förderanlagen bewährt. Typische Einsatzbeispiele sind:

  • Motormanagement
  • Lenkung
  • Drehzahlmessung und Positionserfassung
  • Messung der Winkellage
Weitere Informationen über SKF Sensorlagereinheiten erhalten Sie von Ihrem SKF Ansprechpartner.

Eine neue Generation der SKF Motor-Encoder-Einheiten

SKF logo