Temperaturgrenzwerte
SKF Motor-Drehgeber-Einheiten wurden erfolgreich bei unterschiedlichsten Drehzahl- und Belastungsverhältnissen getestet:
- 500 Stunden bei 125 °C und zwischenzeitlichen Temperaturspitzen (bis zu 10 Minuten) von 150 °C
-
100 Stunden bei –40 °C
Ist mit Temperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.