Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Buchsen/Gleitlager

SKF Gleitlager
SKF fertigt Gleitlager in mehreren Bauformen und aus verschiedenen Werkstoffen. SKF bietet daher ein umfangreiches Sortiment an Gleitlagern an, die ohne Vorbestellung lieferbar sind.
Gleitlager sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen geeignet, während (zylindrische) Buchsen nur Radialbelastungen und Bundbuchsen Radial- und Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen können.
Jede Kombination aus Gleitlagerbauform und Werkstoff hat charakteristische Eigenschaften, die das Gleitlager für bestimmte Anwendungen besonders geeignet machen.
SKF logo