Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

PTFE-Composite-Bandstreifen

Beispiel:

PCMS 1005002.50 E

Hierin sind

PGleitlager

C
Verbundwerkstoff
M
Metrische Größe

SBandstreifen

1005002.50

Abmessungen [mm]:

  • 100 = Breite B
  • 500 = Länge L
  • 2.50 = Dicke H
E
PTFE-Verbundwerkstoff


POM-Composite-Bandstreifen

Beispiel:

PCMS 1005003.06 M

Hierin sind

PGleitlager

C
Verbundwerkstoff
M
Metrische Größe

SBandstreifen

1005003.06

Abmessungen [mm]:

  • 100 = Breite B
  • 500 = Länge L
  • 3.06 = Dicke H
M
POM-Verbundwerkstoff


SKF logo