Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausführungen und Varianten

SKF Composite-Bandstreifen (Tabelle 1) sind eine kosteneffiziente und platzsparende Lösung bei der Konstruktion und Gestaltung flacher Linearführungen. Sowohl PTFE- als auch POM-Composite-Bandstreifen eignen sich für Schwenk- und Drehbewegungen.

PTFE-Composite-Bandstreifen

SKF PTFE-Composite-Bandstreifen (Bild 1) sind selbstschmierend und wartungsfrei und gewährleisten dank ihrer geringen Reibung eine lange Gebrauchsdauer. Trotz ihrer kompakten Bauform können diese Streifen hohe Belastungen aufnehmen und sind für relativ langsame Dreh- oder Schwenkbewegungen geeignet. Sie gewährleisten eine gute Maßhaltigkeit und Wärmeleitfähigkeit.


PTFE-Composite-Bandstreifen haben einen Stahlblechrücken, auf den eine 0,2 bis 0,4 mm dicke, poröse Schicht aus Zinnbronze gesintert wurde (Bild 2). In die Poren der Sinterschicht wird zudem eine Mischung aus Polytetrafluorethylen (PTFE) und Molybdändisulfid-Zusätzen eingewalzt. Diese zusätzliche 5 bis 30 μm dicke Einlaufschicht kombiniert auf optimale Weise die mechanischen Eigenschaften der aufgesinterten Zinnbronzeschicht und die hervorragenden Gleit- und Schmiereigenschaften des PTFE-Gemischs.

Einlaufphase
Während einer kurzen Einlaufphase werden ständig Mikropartikel des PTFE-Werkstoffs aus der Einlaufschicht auf die Gegenlaufflächen übertragen. Dadurch stellen sich nach dem Einlaufen die Eigenschaften dieser Bandstreifen ein: geringer Verschleiß und geringe Reibung.

POM-Composite-Bandstreifen

Die Taschen in der Gleitfläche der SKF POM-Composite-Bandstreifen (Bild 3) dienen als Schmierstoffbehälter und sollten vor dem Einbau mit Fett gefüllt werden. Dadurch eignen sich diese Streifen für Anwendungsfälle, die bei schwierigen Betriebsbedingungen minimale Wartung erfordern, z. B. in verunreinigten Umgebungen, bei denen Schmierstoff nicht kontinuierlich oder häufig zugeführt werden kann. Trotz ihrer kompakten Bauweise können POM-Composite-Bandstreifen hohe Belastungen aufnehmen und sind weniger empfindlich gegenüber Schiefstellungen. Sie sind für langsame Dreh- oder Schwenkbewegungen geeignet.

POM-Composite-Bandstreifen haben einen Stahlblechrücken, auf den eine 0,2 bis 0,4 mm dicke Schicht aus Zinnbronze gesintert wurde. Hauptmerkmal dieser Bandstreifen ist ihre relativ dicke (0,3 mm) Deckschicht aus Polyacetal (Polyoxymethylen, POM) mit Zusätzen. Diese mit Schmierstofftaschen versehene Deckschicht ist fest mit der aufgesinterten Zinnbronzeschicht verbunden (Bild 4).
Durch die Dicke der Deckschicht sind diese Bandstreifen weniger empfindlich gegen Fluchtungsfehler und die damit verbundenen Kantenbelastungen.

SKF logo