Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ermüdungsfestigkeit

Wenn der Gelenkkopf wechselseitig wirkenden Belastungen ausgesetzt ist, sich die Belastungsintensität ändert oder ein Gelenkkopfausfall gefährliche Folgen haben kann, sollte ein Gelenkkopf mit ausreichender Dauerfestigkeit ausgewählt werden.
SKF logo