Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wartungsfreie Gelenkköpfe

Wartungsfreie, selbstschmierende Gelenkköpfe sind für den Trockenlauf konzipiert. Sie dürfen nicht geschmiert werden. Aus diesem Grund hat das Gehäuse dieser Gelenkköpfe keine Nachschmiereinrichtung.
Eine Ausnahme bilden jedoch Stahl/PTFE-FRP Gelenkköpfe. Sie müssen ebenfalls nicht geschmiert werden, aber ihre Gebrauchsdauer lässt sich durch Schmierung vor der Inbetriebnahme deutlich verlängern.

VORSICHT:

Je nach Ausführung sind SKF Gelenkköpfe vollständig oder teilweise mit einem Ölschutzfilm versehen oder mit Fett gefüllt. Der Hautkontakt mit diesen Substanzen sollte vermieden werden, um Hautreizungen und allergische Reaktionen zu vermeiden.
SKF logo