Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wartungsfreie Stahl/PTFE-FRP-Gleitpaarung

Die Lebensdauer wird wie folgt bestimmt:

Gh = b1 b2 b3 [KM / (p v)

oder T

G = 60 f Gh

Hierin sind

Gh=nominelle Lebensdauer, Betriebsstunden [h]
G=nominelle Gebrauchsdauer, Anzahl der Schwenkbewegungen
b1=Lastverhältnisfaktor (Tabelle 1)
b2=Temperaturfaktor (Diagramm 1)
b3=der Gleitfaktor (Tabelle 2)
KM=Werkstoffkonstante (Tabelle 2)
p=Spezifische Lagerbelastung, N/mm2]
v=mittlere Gleitgeschwindigkeit [m/s]
f=Schwenkfrequenz [min-1]

HINWEIS:

  1. Die nach der vorstehenden Gleichung berechnete Lebensdauer kann verdoppelt werden, wenn die Lager gelegentlich nachgeschmiert werden (Schmierung und Nachschmierung)(
  2. Bei der Berechnung der nominellen Lebensdauer wird der Einfluss der Belastung und der Gleitgeschwindigkeit berücksichtigt. Bei sehr leichten Belastungen bzw. bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten wird eine relativ lange Lebensdauer erreicht. Je länger die Gebrauchsdauer, desto größer ist der Einfluss von Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Korrosion. Bei komplexeren Betriebsbedingungen lässt sich die Lebensdauer nicht präzise bestimmen.
SKF logo