Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

MaßnormenHauptabmessungen:
ISO 12240-3:1998

Toleranzen
ISO 12240-2:1998 (table 1)

Werkstoffe

Shaft and housing washers: through-hardened and ground bearing steel
Shaft washer sliding surface: hard chromium plated and coated with a lithium base grease

Sliding layer: fibre reinforced polymer, containing PTFE, injection moulded onto the housing washer


Zulässiger Betriebstemperaturbereich

-40 to +75 °C (-40 to +165 °F), for brief periods up to +110 °C (+230 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +50 °C (+120 °F); 

For additional information, contact the SKF application engineering service.



SKF logo