Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gleitlager

Gelenklager und Gelenkköpfe
In vielen Anwendungen werden Gelenklager benötigt, die für Schwenkbewegungen geeignet sind und Schiefstellungen ausgleichen können. Wälzlager erfüllen diese Anforderungen nur teilweise, da sie für eine kontinuierliche Umlaufbewegung konzipiert sind und Schiefstellungen daher nur begrenzt aufnehmen können. Daher fertigt SKF auch Gelenklager, Gelenkköpfe und Gleitlager, die eine wirtschaftliche Lösung für diesen Aufgabenbereich darstellen.
SKF Gleitlager, Anlaufscheiben und Bandstreifen

SKF Gelenklager, Gelenkköpfe und Gleitlager werden in mehreren Bauarten und mit unterschiedlichen Gleitpaarungen gefertigt. Jede Ausführung und Paarung hat charakteristische Eigenschaften, die sie für bestimmte Anwendungsfälle besonders geeignet macht.

Produkte

SKF logo