Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einbau und Ausbau

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Wälzlager sind zuverlässige Maschinenelemente mit langer Gebrauchsdauer, vorausgesetzt sie werden ordnungsgemäß eingebaut. Ordnungsgemäßer Einbau verlangt Sachkenntnis und Sorgfalt, einen sauberen Arbeitsplatz sowie die richtigen Verfahren und Werkzeuge. SKF bietet hierfür ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Werkzeugen an. Ausführliche Informationen sind zu finden unter Instandhaltungsprodukte.
Ordnungsgemäßer Einbau von Lagern ist oft schwieriger als es scheint, besonders bei großen Lagern. Im Rahmen seiner Dienstleistungen bietet SKF Wälzlager-Seminare und praktische Trainingskurse an. Zusätzlich bieten die SKF Gesellschaften bzw. die SKF Vertragshändler vor Ort Unterstützung bei der Montage und Wartung der Lager an.
Die Informationen in diesem Abschnitt sind sehr allgemein gehalten und sollen vor allem dem Konstrukteur zeigen, worauf im Hinblick auf den Ein- und Ausbau bereits bei der Konstruktion einer Maschine zu achten ist. Dies sind:

Ausführliche Angaben zum Ein- und Ausbau von Wälzlagern enthalten:

SKF logo