Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Allgemeines Lagerwissen

Dieser Abschnitt beinhaltet allgemeine Informationen zu Wälzlagern.
Der Abschnitt Lagergrundlagen enthält Wissenswertes für alle Leser. Nach der Lektüre dieses Abschnitts werden Sie:
  • wissen, was Wälzlager sind
  • ihre Komponenten kennen
  • über ein grundlegendes Verständnis der für Wälzlager verwendeten Werkstoffe verfügen
  • mit der Terminologie vertraut sein
  • das System der standardisierten Hauptabmessungen verstehen
  • anhand der Bezeichnung (Teilenummer) des Lagers dessen Daten bestimmen können
Der Abschnitt Toleranzen beinhaltet Informationen, anhand derer Sie die Toleranzen praktisch jedes hier vorgestellten Lagers identifizieren und bestimmen können. Dies ist möglich, da die Lagertoleranzen international genormt sind, vor allem durch die ISO. Die einzelnen Produktabschnitte nehmen ggf. auf die Angaben in diesem Abschnitt Bezug.
Der Abschnitt Aufbewahrung enthält Empfehlungen für den Umgang mit SKF Lagern und deren ordnungsgemäße Lagerung.
SKF logo