Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

AbmessungsnormenHauptabmessungen: ISO 15

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal

Lager mit d ≤ 300 mm:
  • Breitentoleranz mindestens 50 % enger gegenüber den Normwerten (Tabelle 1)
  • Laufgenauigkeit: P5
Lager mit d > 300 mm
  • Lager mit Laufgenauigkeit entsprechend Toleranzklasse P5 (Nachsetzzeichen C08) auf Anfrage

Werte: ISO 492 (Tabelle 2, Tabelle 3, Tabelle 4 und Tabelle 5)

Radiale Lagerluft

Weitere Informationen → Lagerluft

Normal

Die Verfügbarkeit von Lagern mit Lagerluft C2, C3, C4 oder C5 ist anzufragen


Werte: ISO 5753-1 Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null ohne Schiefstellung und ohne axiale Verschiebungen zwischen den Innen- und Außenringen und den Rollenführungen.
Eine Axialverschiebung der Lagerringe gegeneinander verringert die radiale Lagerluft. Das Betriebsspiel als Funktion der Axialverschiebung →Diagramm 1.

Zulässige Schiefstellungen

0,5°

Bei Schiefstellung > 0,5° ist der Technische SKF Beratungsservice einzuschalten.

Zulässige axiale Verschiebung (Bild 1 und Bild 2)

s1 max, s2 maxProdukttabelle


Die tatsächlich vorhandene Lagerluft kann die mögliche axiale Verschiebbarkeit begrenzen. Schiefstellungen verringern die mögliche axiale Verschiebbarkeit. Weiteregehende Informationen enthält der Abschnitt Bestimmung der möglichen axialen Verschiebbarkeit.
Freiraum muss auf beiden Lagerstirnseiten zur Verfügung gestellt werden (→ Freiräume an den Lagerstirnseiten).
SKF logo