Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel und die gebräuchlichen Zusatzzeichen für CARB Toroidalrollenlager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiel

C 2212 KTN9
Hierin sind:C 2212 =
K =
TN9 =

Test Designation 1
Vorsetzzeichen
ZELager mit SensorMount-Funktion

Test Designation 2
Basiskennzeichen
In der Tabelle 1 aufgelistet

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
-CS5, -2CS5
Berührende Dichtung aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-NS, -2NSBerührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
K
Kegelige Bohrung, Kegel 1:12
K30
Kegelige Bohrung, Kegel 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
MFensterkäfig aus Messing, rollengeführt
MB, MB1Zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, innenringgeführt
TN9Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 46, rollengeführt
VVollrollig, ohne Käfig

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HA3Innenring aus Einsatzstahl

Test Designation 6.2
Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
C08Laufgenauigkeit entsprechend Toleranzklasse P5
C2Innenring für Lagerungen mit Radialluft kleiner als Normal
C3
Innenring für Lagerungen mit Radialluft größer als Normal
C4
Innenring für Lagerungen mit Lagerluft größer als C3
C5
Radialluft größer als C4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung
S3
Lagerringe bis zu Betriebstemperaturen von ≤ 300 °C maßstabilisiert


Nachsetzzeichen – Schmierung
GEM9Freier Raum im Lager zu 70 bis 100 % befüllt mit dem hochviskosen SKF Fett LGHB 2

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
VE240Lager mit kürzeren Rollen
VG114Randschichtgehärteter Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
VM118
Vollrollige Lager ohne Sicherungsring
VT143
Freier Raum im Lager zu 25 bis 45 % befüllt mit SKF Hochdruckfett LGEP 2
SKF logo