Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gestaltung der Lagerung

Freiräume an den Lagerstirnseiten

Wenn Längenänderungen der Welle innerhalb der Lager der Bauform NN mit Fenster- oder Bolzenkäfigen ausgeglichen werden müssen, sind an beiden Stirnseiten der Außenringe Freiräume vorzusehen (Bild 1). Als Kleinstwert für die Tiefe des Freiraums wird empfohlen:

Ca = 1,3 smax.

Hierin sind:

Caerforderlicher Kleinstwert für die Tiefe des Freiraums [mm}
smax.zulässige axiale Verschiebung aus der Mittellage entsprechend den Angaben [mm] (→ Produkttabelle)

Innenring-Bordabstützung

Im Hinblick auf eine gleichmäßige Bordbelastung und eine ausreichende Laufgenauigkeit sind bei axial belasteten Zylinderrollenlagern die Planlaufgenauigkeit (→ Gesamtplanlauftoleranz) und die Größe der Anlageflächen von wesentlicher Bedeutung.
Es ist von Vorteil, den Durchmesser der Anlagefläche so auszuführen, dass die Innenringborde auf halber Höhe abgestützt werden (Bild 2).

Der empfohlene Durchmesser der Wellenschulter ergibt sich aus:

das = 0,5 (d1 + F)

Hierin sind:
das
empfohlener Durchmesser der Wellenschulter [mm]
d1
Innenring-Borddurchmesser [mm] (→ Produkttabelle)
F
Innenring-Laufbahndurchmesser [mm] (→ Produkttabelle)
SKF logo