Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einbau

Zur Erleichterung des Ein- und Ausbaus von Lagern mit kegeliger Bohrung ab d > 120 mm empfiehlt es sich, das SKF Druckölverfahren anzuwenden. Mit diesem Verfahren wird die Reibung zwischen Lager und Lagersitz erheblich verringert.

Bei den Lagern mit zylindrischer Bohrung kann das SKF Druckölverfahren nur für den Ausbau angewendet werden.

Wenn das Druckölverfahrens vorgesehen ist, sind Ölzuführbohrungen und Ölverteilungsnuten im Lagerzapfen erforderlich. Weitergehende Informationen über empfohlene Abmessungen enthält der Abschnitt Gestaltung der Anschlussteile.

Einbau von Lagern mit kegeliger Bohrung

Lager mit kegeliger Bohrung werden mit fester Passung eingebaut. Geeignete Verfahren zur Bestimmung der korrekten Festigkeit der Passung sind:
  1. Messen der Radialluftminderung (Tabelle 1)
  2. Messen des axialen Verschiebewegs (Tabelle 1)
Weitergehende Informationen über diese Einbauverfahren enthalten der Abschnitt Einbau von Lagern mit kegeliger Bohrung sowie das SKF Service Handbuch.
SKF logo