Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel und die gebräuchlichen Zusatzzeichen für zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiel

NNF 5016 B-2LSHierin sind:NNF 5016 =
B =
-2LS =
Test Designation 1Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2Basiskennzeichen
Angaben über Reihenbezeichnungen siehe Tabelle 1 oder Nummer der Konstruktionszeichnung (für Sonderlager)

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
CVGeänderte innere Konstruktion, vollrollig

Test Designation 4Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Sprengringnut, usw.)
ADB
Modifizierte interne Konstruktion und Dichtung (für NNF 50 Reihe)
BVerbesserte Dichtung und verbessertes Fett
DAModifizierte interne Konstruktion und Dichtung (für 3194.. Reihe)
-2LSDichtscheiben aus Polyurethan an beiden Seiten des Lagers

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung
VVollrollig, ohne Käfig

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HB1
Bainit-gehärteter Innen- und Außenring
L4BLagerringe und Rollen mit spezieller Oberflächenbehandlung

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
CNNormale Radialluft, wird normalerweise nur verwendet im Zusammenhang mit einem weiteren Buchstaben, der eine eingeengte bzw. verschobene Lagerluft kennzeichnet.
  • H = Auf die obere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • L = Auf die untere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • M = Auf die obere Hälfte der angegebenen Luftklasse und die untere Hälfte der nachfolgenden Luftklasse verschobene Lagerluft
Die Kennbuchstaben H, L und M werden auch mit den Lagerluftklassen C2, C3, C4 und C5 verwendet, z. B. C2H.
C2Radiale Lagerluft kleiner als Normal
C3Radiale Lagerluft größer als Normal
C4Radiale Lagerluft größer als C3
C5Radiale Lagerluft größer als C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager
DRZwei zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager
TRDrei zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager
QRVier zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo